text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD PCR 8連キャップ,ドームキャップ,透明

Product Number3743

E-mail

• 薄いポリプロピレン製 and 透明フラットキャップストリップはリアルタイムPCR用にデザインされています。0.2 mL Corning® Thermowell® GOLD 8ウェル PCRチューブストリップ,96ウェルマイクロプレートとの使用に適します。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥58,900 per case

Details
Product Number   3743
パック入数   125 / パック  
ケース入数   1250 / ケース  
ブランド   Corning®  
滅菌   なし  
キャップスタイル   ドーム  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   クリア  
カラー   クリア  
Specifications Documents