0.2mL PCRチューブ(ポリプロピレン製),8ウェルチューブストリップ(透明),キャップ付き
产品编号6542
• チューブストリップは,0.2mLチューブ8本が連結されたものです。
• チューブとキャップは一緒に包装されています。
• PCR用個別チューブは薄いポリプロピレン製です。ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。
• チューブとキャップは一緒に包装されています。
• PCR用個別チューブは薄いポリプロピレン製です。ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 6542 |
| パック入数 | 60 / パック |
| ケース入数 | 300 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 滅菌 | No |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底の形状 | コニカル |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31925030
- 质量证书 – 批号 22525023
- 质量证书 – 批号 18525037
- 质量证书 – 批号 30423025
- 质量证书 – 批号 19923002
- 质量证书 – 批号 16323037
- 质量证书 – 批号 06523002
- 质量证书 – 批号 01123062
- 质量证书 – 批号 00423072
- 质量证书 – 批号 35522011
- 质量证书 – 批号 14120016
- 质量证书 – 批号 03420000
- 质量证书 – 批号 28319054
- 质量证书 – 批号 28119036
- 质量证书 – 批号 22019016
- 质量证书 – 批号 29017002
- 质量证书 – 批号 28617001
- 质量证书 – 批号 29916800
- 质量证书 – 批号 35814800
- 质量证书 – 批号 34514800
- 质量证书 – 批号 31614800
- 质量证书 – 批号 20214800
- 质量证书 – 批号 14514800
- 质量证书 – 批号 13614800
- 质量证书 – 批号 02914800
- 质量证书 – 批号 35513800
- 质量证书 – 批号 26713801
- 质量证书 – 批号 12013001
- 质量证书 – 批号 30412800
- 质量证书 – 批号 21812800