text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL PCR用個別チューブ(ポリプロピレン製),フラットキャップ,透明

Product Number3745

E-mail

• 0.2 mL PCR用個別チューブ(透明)は薄いポリプロピレン製です。ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• フラットキャップは孔を開けやすくマーキングも容易です。
• 非滅菌,RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。10,000 x gまでの遠心に耐えられます。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥8,700 per case

Details
Product Number   3745
パック入数   500 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
滅菌   なし  
容量   0.2 mL  
底の形状   コニカル  
キャップスタイル   フラットトップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   クリア  
カラー   クリア  
Specifications Documents