text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL PCR用個別チューブ(ポリプロピレン製),ドームキャップ,アソート

Product Number3746

E-mail

• 0.2 mL PCR用個別チューブ(アソート)は薄いポリプロピレン製です。ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• 熱効率の良いドームキャップ。
• 非滅菌,RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。10,000 x gまでの遠心に耐えられます。
• アソート(青,緑,紫,オレンジ,赤,黄)


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥10,800 per case

Details
Product Number   3746
パック入数   500 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
滅菌   なし  
容量   0.2 mL  
底の形状   コニカル  
キャップスタイル   ドーム  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   アソート  
カラー   アソート  
Specifications Documents