text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® アルミシール 35 µm ピアッサブル 未滅菌

Product NumberPCR-AS-200

E-mail

This is the suggested replacement for 6524.


Axygen® マイクロプレートシーリングフィルムは、PCRおよびリアルタイムPCRからELISAおよび細胞培養までのアプリケーション用に設計されています。Axygen シーリングフィルムは、プレートのシーリングに最も容易でかつコストパフォーマンスの良い方法です。このフィルムは幅広い温度帯で使用でき、多くのアプリケーションに適しています。

  • あらゆる試薬および幅広い温度帯でマルチウェルプレートをしっかりとシールします
  • 感光性サンプルに適しています
  • 均一な接着剤によりあらゆるマルチウェルプレートに密着します


Details
Product Number   PCR-AS-200
パック入数   100 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Axygen®  
プレートフォーマット   シーリングフィルム  
滅菌   なし  
厚さ   35 µm  
パッケージフォーマット   100 枚/パック, 5 パック/ケース  
材質   Aluminum  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents