Axygen® サイクラーシール ポリプロピレン製 60 µm 未滅菌
Product NumberPCR-TS
This is the suggested replacement for 6524.
Axygen® 60 µm CyclerSealシーリングフィルム(保存およびPCR用)、未滅菌 Axygen® マイクロプレートシーリングフィルムは、PCRおよびリアルタイムPCRからELISAおよび細胞培養までのアプリケーション用に設計されています。Axygenシーリングフィルムは、プレートのシーリングに最も容易で最もコストパフォーマンスの良い方法です。このフィルムは幅広い温度帯で使用でき、多くのアプリケーションに適しています。
¥41,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-TS |
| パック入数 | 100 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | シーリングフィルム |
| 滅菌 | なし |
| 厚さ | 60 µm |
| パッケージフォーマット | 100 枚/パック, 5 パック/ケース |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents