IMAG-12Tマグネティックセパレーション装置
Product NumberIMAG-12T
マグネティックセパレーション装置(MSDs)は、マグネティックビーズを用いた精製において必須です。過去のMSDsは、手作業や電動リキッドハンドリングシステムを用いての使用に最適化されていませんでした。IMAG MSDsは、チューブやマイクロプレートのフォーマットで使用可能で、核酸抽出や精製、セルベースアッセイ、または抗体やタンパク質精製等におけるマグネティックビーズセパレーションの手動操作を簡素化します。
IMAG MSDsはシングルチューブ、または96ウェルマイクロプレートフォーマットに対応 迅速な分離時間 強力なマグネットにより、30秒弱で分離可能 プレートまたはチューブを固定するので、迅速に洗浄可能 手動操作で、ロースループットとハイスループットに対応
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
¥31,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | IMAG-12T |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents