text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® AxyPrep™ MagプラントgDNA抽出キット-384 Prep

Product NumberMAG-PLANT-GDNA-M

E-mail
AxyPrep MAGプラント gDNA抽出キットは、マグネティックビーズ技術を用いて多様な植物サンプルから、高品質のゲノムDNAを短時間で抽出するキットです。最大96サンプル(1サンプルにつき50mgのフレッシュ組織または15mgの乾燥組織)を1時間以内で処理できます。本キットは、抽出に有機溶媒を使用せず、効率的に、ポリサッカライド、フェノール化合物そして酵素阻害剤を除去します。また本キットはハイスループットプロセスで用いられる主なリキッドハンドリングワークステーションに適合します。
  • 抽出プロセスの簡素化
  • 非アルコールベース精製
  • 抽出したDNAは高品質かつ高収量
  • 手動および自動化に適応
  • ジェノミクス下流アプリケーションに最適:PCR、サンガーシークエンス、次世代シークエンス、フラグメント解析、ジェノタイピング、SNP検出、制限酵素クリンナップ


  • ¥127,600 per case

    Details
    Product Number   MAG-PLANT-GDNA-M
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents