text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® AxyPrep MAG プラントgDNA 抽出キット

电子邮件

AxyPrep MAG プラント gDNA抽出キットはマグネティックビーズ技術を用いて多様な 植物サンプルから、高品質のゲノムDNA単離を可能にするキットです。最大96サンプ ル(1サンプルにつき50mgのフレッシュ組織または15mgの乾燥組織が処理可能。)を1 時間以内で処理可能です。AxyPrep MAG プラント gDNA抽出キットは有機試薬によ る抽出なしで効率的にポリサッカライド、フェノール化合物そして酵素阻害剤を除去しま す。当キットはハイスループットプロセスで用いられる主なリキッドハンドリングワークス テーションに適用可能です。

  • シンプルな抽出プロセス
  • 非アルコールベース精製
  • 遺伝学的下流アプリケーションに使用可能
  • 高品質のDNAが高収量で得られる
  • 手動または自動化でも使用可能

选择规格

查看产品


产品

产品编号 产品名称 パック入数 ケース入数 ブランド 规格
MAG-PLANT-GDNA-10 Axygen® AxyPrep™ MagプラントgDNA抽出キット-10 Prep   1 / パック     1 / ケース     Axygen®   N/A per case