Axygen® AxyPrep™ MAGティシュー、ブラッドgDNA キット-Small
Product NumberMAG-T-GDNA-S
(This is the suggested replacement for MAG-BL-GDNA-S)
AxyPrep MAG ティシュ―, ブラッド gDNAキット はマグネティックビーズ技術を用いて組織や血液サンプルからゲノムDNAを単離するキットです。プロトコールでは、凍結もしくは未凍結のマウス尾からのgDNA抽出を紹介しています。96ウェルプレート、1.5mLチューブの両フォーマットでお使いいただけます。精製は、Lysis Buff erで組織を溶解した後、Proteinase Kで細胞膜を破壊し、タンパク質を消化します。マグネティク結合バッファーを添加して、ゲノムDNAをマグネティックビーズに結合させます。この結合の違いにより、容易に夾雑物とgDNAを単離することができます。夾雑物は簡単な洗浄ステップで洗い流せます。AxyPrep MAGティシュー、ブラッドgDNAキットで得られたDNAは以下のアプリケーションでお使いいただけます
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥113,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MAG-T-GDNA-S |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents