Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,不带滤芯,非灭菌,嵌套式吸头盒
产品编号EV-50-NTR
            Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius、Zymark®/Caliper、Biotek® 及Dynamic Devices自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头、Zymark®/Caliper RapidPlate®、SciClone® 和Zephyr® HV96移液头、Biotek® Precision™ 和Precision XS 8或12移液头、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol和96-Ch.-Low Vol移液头。
						生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
	已添加至购物车
  
   详情
| 产品编号 | EV-50-NTR | 
| 数量/包 | 768 /包 | 
| 数量/箱 | 3840 /箱 | 
| 品牌 | Axygen® | 
| 系列 | EV | 
| 模型 | Freedom EVO | 
| 吸头特性 | Standard | 
| 吸头形状 | 圆形 | 
| 吸头 | Standard | 
| 兼容性 | Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius with MCA96 head , Zymark®/Caliper RapidPlate®, SciClone® and Zephyr® with HV96 head , Biotek® Precision™ and Precision XS 8 or 12 head , Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol head | 
| 结合模型使用 | Tecan | 
| 包装 | 嵌套式吸头管架 | 
| 包装配置 | 8 Stacked | 
| 包装规格 | 8个晶圆盒/叠,5叠/箱 | 
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 | 
| 件/箱 | 40 Racks/Case | 
| 最大容量/孔 | 50 µL | 
| 过滤器 | 没有 | 
| 无菌 | 否 | 
| 可高压灭菌 | 没有 | 
| 颜色 | 透明 | 
产品规格文件
      
      
	可用的证书
- 质量证书 – 批号 29025021
 - 质量证书 – 批号 28825034
 - 质量证书 – 批号 25325035
 - 质量证书 – 批号 18425048
 - 质量证书 – 批号 16425017
 - 质量证书 – 批号 15625045
 - 质量证书 – 批号 15325011
 - 质量证书 – 批号 12625026
 - 质量证书 – 批号 35524016
 - 质量证书 – 批号 35324019
 - 质量证书 – 批号 25324053
 - 质量证书 – 批号 21124004
 - 质量证书 – 批号 12724069
 - 质量证书 – 批号 07924032
 - 质量证书 – 批号 07124001
 - 质量证书 – 批号 06624053
 - 质量证书 – 批号 06524026
 - 质量证书 – 批号 24423042
 - 质量证书 – 批号 21322026
 - 质量证书 – 批号 20022041
 - 质量证书 – 批号 19422069