text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 100mL 試薬リザーバー, 5/包,滅菌

Product Number4872

E-mail
Costar試薬リザーバーはマルチチャンネルピペッターで試薬を繰り返し分注する際に最適です。



• 5個/包, 滅菌済
• ディスポーザブル
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥33,800 per case

Details
Product Number   4872
パック入数   5 / パック  
ケース入数   200 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   100 mL (approx.)  
Specifications Documents