Axygen® 96ウェル 2.0 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 滅菌済み
Product NumberP-2ML-SQ-C-S
Axygen® 96ウェル 透明 丸底 2 mLポリプロピレン製ディープウェルプレート、5個/パック、滅菌済み Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。
2.2 mLディープウェルプレート ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法 ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥34,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | P-2ML-SQ-C-S |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ウェル形状 | スクエア |
| ウェル容量 | 2.2 mL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents