Axygen® 48ウェル5 mL ディープウェルプレート長方形型ウェル 透明 滅菌済み
Product NumberP-5ML-48-C-S


Axygen® 48ウェル 透明 V底 5 mLポリプロピレン製角型ウェル ディープウェルプレート、5個/パック、滅菌済み Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥67,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | P-5ML-48-C-S |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 25 / ケース |
ブランド | Axygen® |
プレートフォーマット | 48 ウェル |
プレート外観 | スタンダード |
ウェルボトム | V |
ウェル形状 | 長方形 |
ウェル容量 | 5 mL |
滅菌 | Yes |
フタ付き | No |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents