Axygen® 96ウェル 500 µL 丸底アッセイプレート丸型ウェル 透明 未滅菌
Product NumberP-96-450R-C

Axygen® 96ウェル 透明 丸底 550 µLポリプロピレン製ディープウェルプレート、10個/パック、未滅菌 Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。
550 µLディープウェルプレート ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法 ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥25,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | P-96-450R-C |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Axygen® |
プレートフォーマット | 96 ウェル |
プレート外観 | スタンダード |
ウェル形状 | ラウンド |
ウェル容量 | 550 µL |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
Specifications Documents