Axygen® 96ウェル 500 µL V底アッセイプレート丸型ウェル 透明 未滅菌
Product NumberP-96-450V-C


Axygen® 96ウェル 透明 V底 550 µLポリプロピレン製ディープウェルプレート、10個/パック、未滅菌 Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥24,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | P-96-450V-C |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Axygen® |
プレートフォーマット | 96 ウェル |
プレート外観 | スタンダード |
ウェルボトム | V |
ウェル形状 | ラウンド |
ウェル容量 | 450 µL |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents