Axygen® 32ウェルPCRプレート 0.2 mL スカートなし エレベーテッドウェル透明 未滅菌
Product NumberPCR-32-C


Axygen® 32ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート、透明、未滅菌 Axygen® 32ウェル 透明 PCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。8連キャップまたはシーリングフィルムでシーリングできます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥16,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | PCR-32-C |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Axygen® |
プレートフォーマット | 32 ウェル |
プレート外観 | スタンダード |
ウェル形状 | ラウンド |
ウェル容量 | 200 µL |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
Specifications Documents