text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96ウェルPCRプレート 0.2 mL エレベーテッドスカートABIサーマルサイクラー対応 透明 未滅菌

Product NumberPCR-96-AB-C

E-mail
Axygen® 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(ABI対応)、エレベ―テッドスカート、透明 未滅菌 Axygen® 96ウェル エレベーテッドスカート PCRマイクロプレートは、 ABI Real Time PCRサーマルサイクラーおよびシークエンサーに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。8/12連キャップ、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
  • 96ウェルセミスカートPCRプレート
  • シングルノッチコーナー
  • アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、ABI Real time PCR 7300、7500、7900、qPCRおよびABIシーケンシング

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    Details
    Product Number   PCR-96-AB-C
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート外観   エレベーテッドスカート  
    ウェル形状   ラウンド  
    ウェル容量   200 µL  
    滅菌   No  
    フタ付き   No  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents