Axygen® 96ウェルPCRプレート 0.2 mL スカートなし フラットトップ 透明 未滅菌
Product NumberPCR-96-FLT-C


(This is the suggested replacement for PCR-96-FLT-BK, PCR-96-FLT-W)
Axygen® 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート、スカート無し、透明、未滅菌(これはPCR-96-FLT-BK、PCR-96-FLT-W用の推奨代替品です)
Axygen® 96ウェル スカート無し フラットトップPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。8/12連キャップ、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥50,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | PCR-96-FLT-C |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Axygen® |
プレートフォーマット | 96 ウェル |
プレート外観 | スカートなし |
ウェル形状 | ラウンド |
ウェル容量 | 200 µL |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents