Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 96ウェルPCRプレート 0.1 mL ロープロファイル ハーフスカートABI Fast PCR対応 白 未滅菌
Product NumberPCR-96-LP-AB-W
Axygen® 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(ABI対応)、ロープロファイル、ハーフスカート、白、未滅菌 Axygen® 96ウェル ロープロファイルPCRマイクロプレートは、 ABI Real Time PCRサーマルサイクラーおよびシークエンサーに適合するように設計されています。ロープロファイル設計により、より迅速で効率的なPCR反応が得られます。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。8/12連キャップ、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製 96ウェルセミスカートロープロファイルPCRプレート Fast PCR用に最適化 ABIサーマルサイクラー用に設計 アプリケーション/互換性:ABI FAST PCR 7500、7900 9800、VeritiおよびStepOne
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-96-LP-AB-W |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | ロープロファイル |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 100 µL |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.05125012
- Quality Certificate - Lot No.09722028
- Quality Certificate - Lot No.22417002
- Quality Certificate - Lot No.29916257
- Quality Certificate - Lot No.05314257
- Quality Certificate - Lot No.19913257
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.120607-257
- Quality Certificate - Lot No.060608-257