Axygen® 96ウェルPCRプレート 0.2 mL 区切り入りハーフスカート 透明 未滅菌
Product NumberPCR-96-SG-C

Axygen® 96ウェルポリプロピレン製区切り入りPCRマイクロプレート、透明、未滅菌 Axygen® 96ウェル 区切り入りPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。プレートは4つの24ウェルに分解できるようにあらかじめミシン線が入っています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。8/12連キャップ、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製 96ウェルセグメント化PCRプレート アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、Beckman CEQシークエンサー

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥30,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | PCR-96-SG-C |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Axygen® |
プレートフォーマット | 96 ウェル |
プレート外観 | セグメンテッド |
ウェル形状 | ラウンド |
ウェル容量 | 200 µL |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
Specifications Documents