Axygen® PCR8連チューブ ドームキャップ 透明 未滅菌
Product NumberPCR-02CP-C

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

Axygen® PCR 1 x 8連ドームキャップ、0.2 mL PCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌 Axygen® 1 x 8連 PCRドームキャップは、様々なカラーをご用意しています。8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥26,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | PCR-02CP-C |
パック入数 | 125 / パック |
ケース入数 | 1250 / ケース |
ブランド | Axygen® |
滅菌 | No |
キャップスタイル | ドーム |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
カラー | クリア |
Specifications Documents