text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® PCR8連チューブ 0.1 mL ロープロファイル 透明 qPCR用キャップ付き 未滅菌

Product NumberPCR-0108-LP-RT-C

E-mail
Axygen®ロープロファイル8連PCRチューブは、サンプル量が少ない反応に適しています。高度に研磨された正確なモールドを使用することによってチューブには熱が正確に伝わります。ロープロファイル設計によって余計な空間が減ることで反応時間が短くなり、サンプルの蒸発を抑えます。チューブはRNase/DNaseフリーでノンパイロジェニックです。


  • ロープロファイルの設計により、より速く効率的にPCRを行うことができます。
  • 0.1 mLのサーマルサイクラーに最適
  • リアルタイムPCRに最適、透明、PCR 8連キャップ
  • RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニック
  • 推奨容量範囲 = 5 µL~125 µL

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥172,600 per case

    Details
    Product Number   PCR-0108-LP-RT-C
    パック入数   125 / パック  
    ケース入数   1250 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    滅菌   なし  
    容量   0.1 mL  
    底の形状   コニカル  
    カラー   クリア  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents