Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® PCR8連チューブ0.2ml 透明 ドームキャップ一体型
Product NumberPCR-0208-AD-C
Axygen PCR8連チューブ0.2ml 透明 ドームキャップ一体型は、多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わるよう設計されており、また平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
- RNase-/DNase-フリー
- ノンパイロジェニック
- 未滅菌
- 純度99.9%バージンポリプロピレン製
¥140,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-0208-AD-C |
| パック入数 | 126 / パック |
| ケース入数 | 1260 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 滅菌 | なし |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底の形状 | コニカル |
| キャップスタイル | ドーム |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | クリア |
| カラー | クリア |
| ケース入数 | Yes |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents