text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 0.2 mL PCRチューブ フラットキャップ付き アソート 未滅菌

Product NumberPCR-02-A

E-mail
Axygen® 0.2 mLポリプロピレン製薄壁PCRチューブ(フラットキャップ付き)は標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されており、様々なカラーをご用意しています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥77,600 per case

    Details
    Product Number   PCR-02-A
    パック入数   1000 / パック  
    ケース入数   10000 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    滅菌   No  
    容量   0.2 mL  
    底の形状   コニカル  
    キャップ材質   ポリプロピレン  
    カラー   アソート  
    Specifications Documents