text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 0.5 mL PCRチューブ フラットキャップ付き 透明 未滅菌

Product NumberPCR-05-C

E-mail

(This is the suggested replacement for PCR-05-X)


Axygen® 0.5 mLポリプロピレン製薄壁PCRチューブ(フラットキャップ付き)は標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されており、様々なカラーをご用意しています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。

(これはPCR-05-Xの推奨代替品です)

  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製


Details
Product Number   PCR-05-C
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   10000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
滅菌   No  
容量   0.5 mL  
底の形状   コニカル  
キャップ材質   ポリプロピレン  
カラー   クリア  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents