Axygen® アキシシール ポリエステル製 未滅菌
Product NumberPCR-SP

Axygen® 80 µm AxySealシーリングフィルム(組織培養、短期間の保存、輸送用)、未滅菌 Axygen® マイクロプレートシーリングフィルムは、PCRおよびリアルタイムPCRからELISAおよび細胞培養までのアプリケーション用に設計されています。Axygenシーリングフィルムは、プレートのシーリングに最も容易で最もコストパフォーマンスの良い方法です。このフィルムは幅広い温度帯で使用でき、多くのアプリケーションに適しています。
¥29,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | PCR-SP |
パック入数 | 100 / パック |
ケース入数 | 500 / ケース |
ブランド | Axygen® |
プレートフォーマット | シーリングフィルム |
滅菌 | No |
厚さ | 80 µm |
パッケージフォーマット | 100 枚/パック, 5 パック/ケース |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents