text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® サイクラーシール ポリプロピレン製 60 µm 未滅菌

Product NumberPCR-TS

E-mail

This is the suggested replacement for 6524.


Axygen® 60 µm CyclerSealシーリングフィルム(保存およびPCR用)、未滅菌 Axygen® マイクロプレートシーリングフィルムは、PCRおよびリアルタイムPCRからELISAおよび細胞培養までのアプリケーション用に設計されています。Axygenシーリングフィルムは、プレートのシーリングに最も容易で最もコストパフォーマンスの良い方法です。このフィルムは幅広い温度帯で使用でき、多くのアプリケーションに適しています。


  • あらゆるプレートでご使用いただけ、しっかりとシーリングすることで輸送中または保存中のサンプルを保護します
  • Axygen圧縮マットと共に使用すれば、PCRの際のウェル間のコンタミネーションや混入を防ぐことができます


  • Details
    Product Number   PCR-TS
    パック入数   100 / パック  
    ケース入数   500 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   シーリングフィルム  
    滅菌   No  
    厚さ   60 µm  
    パッケージフォーマット   100 枚/パック, 5 パック/ケース  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents