Axygen® ImpermaMat シ―リングマット 48角型ウェル5.0 mL ディープウェル用 未滅菌
Product NumberAM-48-IMP

Axygen® Impermamat 耐薬品性シリコン製シーリングマット(5 mL 48四角ウェルディープウェルプレート用)、未滅菌 Axygen® Impermamat AxyMats™ シーリングマットは、PCRや試料保存など幅広い温度帯での蒸発を最小限に抑えます。ImpermaMatsは薬剤耐性があり再利用可能なシーリングマットです。より侵食的溶媒を伴う保存アプリケーションのために、サンプルを汚染する接着剤または抽出物を含んでいません。リサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。漂白液の洗浄およびエタノールのリンスのプロトコールに従って再使用することもできます。
¥56,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | AM-48-IMP |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Axygen® |
プレートフォーマット | シーリングマット |
Specifications Documents