text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせアダプター(曲管、105°)

Product Number8940-24

E-mail
PYREX® 曲管 共通摺合せアダプターのアームは約105°曲がっています。一端に24/40スタンダードテーパー雌型ジョイント、他端に24/40スタンダードテーパー雄型ジョイントが付いています。レシーバーアダプターとして用いられます。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥67,200 per case

Details
Product Number   8940-24
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
Specifications Documents