PYREX® 共通摺合わせアダプター(三方向曲管、75°) 14/20
Product Number9000-14
PYREX® 共通摺合わせアダプターには、サイドアームが下部ジョイントから見て約75°の位置にあります。下端とサイドアームには雄型14/20スタンダードテーパージョイント、上端には雌型14/20スタンダードテーパージョイントが付いています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,270 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9000-14 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| アダプタースタイル | 接続 |
| アーム角度 | 75 ° |
| 長さ | 105 mm (approx.) |
| 標準テーパーボトムインナージョイント | Two 14/20 |
| 標準テーパートップアウタージョイント | 14/20 |
Specifications Documents