text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせアダプター(三方向曲管、75°) 19/22

Product Number9000-19

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


このPYREX®共通摺合せアダプターのサイドアームは下部ジョイントから見て約75°の位置にあります。下端とサイドアームには雄型ジョイントが、上端には雌型ジョイントが付いています。各チューブのジョイントはすべて同じ寸法です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥9,540 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 7846c662-1fff-4957-a345-1ee5d40d04ab

Details
Product Number   9000-19
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
アダプタースタイル   接続  
アーム角度   75 °  
長さ   105 mm (approx.)  
標準テーパーボトムインナージョイント   Two 19/22  
標準テーパートップアウタージョイント   19/22  
Specifications Documents