text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせアダプター(拡大用) 24/40 - 29/42

Product Number8820-2429

E-mail
PYREX®拡大用アダプターには、上部には24/40スタンダードテーパー雌型ジョイント、底部には大きな29/42スタンダードテーパー雄型ジョイントが付いています。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥33,660 per case

Details
Product Number   8820-2429
パック入数   1 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
アダプタースタイル   Enlarging  
長さ   100 mm (approx.)  
標準テーパーボトムインナージョイント   29/42  
標準テーパートップアウタージョイント   24/40  
Specifications Documents