Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 共通摺合わせアダプター(拡大用) 24/40 - 45/50
Product Number8820-2445
PYREX®拡大用アダプターには、上部には24/40スタンダードテーパー雌型ジョイント、底部には大きな45/50スタンダードテーパー雄型ジョイントが付いています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥54,540 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 8820-2445 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| アダプタースタイル | Enlarging |
| 長さ | 115 mm (approx.) |
| 標準テーパーボトムインナージョイント | 45/50 |
| 標準テーパートップアウタージョイント | 24/40 |
Specifications Documents