PYREX® 温度計用アダプター 24/40
Product Number8821-24

このPYREX® 温度計用アダプターは、一方の端が24/40摺合せジョイント、もう一方の端は温度計に対応した加工がされています。アダプターにはゴム製の温度計ホルダー(カタログ番号7715)がセットで付属します。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥4,210 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 8821-24 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
アダプタースタイル | 温度計 |
長さ | 80 mm (approx.) |
標準テーパーボトムインナージョイント | 24/40 |
Specifications Documents