![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
PYREX® 温度計用アダプター 19/22
Product Number8821-19
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![PYREX® 温度計用アダプター 19/22](https://www.corning.com/catalog/cls/products/p/pyrexAdapterThermometer/images/8821_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
PYREX®温度計用アダプターは、一方の端は19/22スタンダードテーパーの摺合せ、もう一方の端は温度計に対応した加工がされています。このアダプターにはゴム製温度計ホルダーがセットで付属します。
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥3,430 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 8821-19 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
アダプタースタイル | 温度計 |
長さ | 57 mm (approx.) |
標準テーパーボトムインナージョイント | 19/22 |
Specifications Documents