text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせアダプター(クライゼンタイプ、平行Y字型曲管) 14/20

Product Number9050-14

E-mail
このPYREX®共通摺合せアダプターは、同じ寸法である雌型ジョイント(2つ)および雄型ジョイント(1つ)が付いた、平行Y字型のチューブです。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥7,980 per case

Details
Product Number   9050-14
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
アダプタースタイル   Claisen  
長さ   125 mm (approx.)  
標準テーパーボトムインナージョイント   14/20  
標準テーパートップアウタージョイント   14/20  
Specifications Documents