Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 共通摺合わせアダプター(クライゼンタイプ、平行Y字型曲管) 19/22
Product Number9050-19
このPYREX®共通摺合せアダプターは、同じ寸法である雌型ジョイント(2つ)および雄型ジョイント(1つ)が付いた、平行Y字型のチューブです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥9,540 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9050-19 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| アダプタースタイル | Claisen |
| 長さ | 123 mm (approx.) |
| 標準テーパーボトムインナージョイント | 19/22 |
| 標準テーパートップアウタージョイント | 19/22 |
Specifications Documents