PYREX® アスピレーションボトル (下口びん) 1L
Product Number1220-1L
フレキシブルチューブの取り付けが容易な下口付ボトルです。ネックは、頑丈な肉厚リム加工になっており、No.6ラバーストッパーを使用します。また繰り返しの滅菌(乾湿)で使用可能です。溶液の移送・保 管用容器としても便利です。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥42,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1220-1L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 1000 mL |
| ボトルのスタイル | アスピレーター |
| ネック形状 | 広口 |
| トップスタイル | Tooled mouth |
| キャップスタイル | Rubber stopper (Not included) |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| ボトル形状 | 円筒 |
| ネジのサイズ | 45 |
| カラー | Clear glass |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| ストッパーNo. | 6 |
| ボトルの特長 | 厚壁 |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 200 mm (approx.) |
| 外径 | 110 mm (approx.) |
| ネック外径 | 45 mm (approx.) |
| チューブ外径 | 10 mm (approx.) |
| 滅菌 | なし |
| Height Without Cap | 200 |
Specifications Documents