PYREX® アスピレーションボトル (下口びん) 13.25L
Product Number1220-3X
13.25 L PYREX®アスピレーションボトルには、フレキシブルなプラスチック製チューブの取り付け用の下口(外径:15 mm)が底部の近くにあり、溶液の移送・保管用容器としても便利です。ボトルは、丈夫な縁の付いた頑丈なリングネックを特徴とし、№ 12ゴムストッパーを使用します。これらは繰返しの滅菌(湿式または乾式)に耐えられます。
¥55,990 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1220-3X |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 13250 mL |
| ボトルのスタイル | アスピレーター |
| ネック形状 | 広口 |
| トップスタイル | Tooled mouth |
| キャップスタイル | Rubber stopper (Not included) |
| キャップ材質 | フェノール型 |
| ボトル形状 | 円筒 |
| キャップカラー | 黒 |
| ネジのサイズ | 28 |
| カラー | Clear glass |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| ストッパーNo. | 12 |
| ボトルの特長 | 厚壁 |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 445 mm (approx.) |
| 外径 | 238 mm (approx.) |
| ネック外径 | 82 mm (approx.) |
| 断面サイズ | 44 x 44 mm (approx) |
| チューブ外径 | 15 mm (approx.) |
| 滅菌 | No |
| Height Without Cap | 445 |
Specifications Documents