text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® アスピレーションボトル (下口びん) 19L

Product Number1220-5

E-mail
フレキシブルチューブの取り付けが容易な下口付ボトルです。ネックは、頑丈な肉厚リム加工になっており、No.12ラバーストッパーを使用します。また繰り返しの滅菌(乾湿)で使用可能です。溶液の移送・保 管用容器としても便利です。

¥69,960 per case

Details
Product Number   1220-5
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   19000 mL  
ボトルのスタイル   アスピレーター  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   Rubber stopper (Not included)  
キャップ材質   フェノール型  
ボトル形状   スクエア  
キャップカラー   黒  
ネジのサイズ   40  
カラー   Clear glass  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
ストッパーNo.   12  
ボトルの特長   厚壁  
特長   リユーザブル  
高さ   485 mm (approx.)  
外径   292 mm (approx.)  
ネック外径   95 mm (approx.)  
断面サイズ   44 x 44 mm (approx)  
チューブ外径   12.5 mm (approx.)  
滅菌   No  
Height Without Cap   485  
Specifications Documents