text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)茶 1L

Product Number51395-1L

E-mail

光活性の低い着色ガラスを使った頑丈なボトルで、光線に敏感な材料の保存・輸送に用います。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製プラグシールキャップ(オレンジ)と液切れリングがついています。ボトルの肩口が全容量のラインを示しています。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられています。

交換用キャップおよび液切れリングがあります(カタログ1395シリーズ)。

 

【注意】

広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   51395-1L
パック入数   4 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1000 mL  
ボトルのスタイル   培地保存  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ボトル形状   円筒  
キャップカラー   オレンジ  
ネジのサイズ   45  
目盛りの間隔   100 mL (approx.)  
ボトルの特長   Low actinic  
特長   リユーザブル  
高さ   225 mm (approx.)  
外径   101 mm (approx.)  
滅菌   No  
目盛りの範囲   100 - 900 mL (approx.)  
Specifications Documents