PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)茶 250 mL
Product Number51395-250
光活性の低い着色ガラスを使った頑丈なボトルで、光線に敏感な材料の保存・輸送に用います。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製プラグシールキャップ(オレンジ)と液切れリングがついています。ボトルの肩口が全容量のラインを示しています。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられています。
交換用キャップおよび液切れリングがあります(カタログ1395シリーズ)。
【注意】
広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥15,080 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 51395-250 |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 250 mL |
| ボトルのスタイル | 培地保存 |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| ボトル形状 | 円筒 |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 45 |
| 目盛りの間隔 | 50 mL (approx.) |
| ボトルの特長 | Low actinic |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 138 mm (approx.) |
| 外径 | 70 mm (approx.) |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 50 - 200 mL (approx.) |
Specifications Documents