text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)2L 赤耐熱キャップ付き

Product Number1395-2LHTC

E-mail

保存や混合、サンプリング用に使用できる丈夫なボトルです。オートクレーブ可能なPTFEシリコンライナー付きの赤色耐熱キャップ(PBT)とETFE製液切れリングがついており、乾熱滅菌(180°C)にご使用いただけます。ボトル肩口が全容量のラインを示します。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられています。

 

【注意】

広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。



Details
Product Number   1395-2LHTC
パック入数   10 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2000 mL  
ボトルのスタイル   培地保存  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   高温度  
キャップ材質   ポリブチレンテレフタレート  
ボトル形状   円筒  
キャップカラー   赤  
ネジのサイズ   45  
目盛りの間隔   200 mL (approx.)  
ボトルの特長   目盛り付き  
特長   リユーザブル  
高さ   262 mm (approx.)  
外径   136 mm (approx.)  
滅菌   なし  
目盛りの範囲   400 - 1800 mL (approx.)  
Specifications Documents