Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)500 mL 赤耐熱キャップ付き
Product Number1395-500HTC
保存や混合、サンプリング用に使用できる丈夫なボトルです。オートクレーブ可能なPTFEシリコンライナー付きの赤色耐熱キャップ(PBT)とETFE製液切れリングがついており、乾熱滅菌(180°C)にご使用いただけます。ボトル肩口が全容量のラインを示します。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられています。
【注意】
広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。
¥36,410 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1395-500HTC |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 500 mL |
| ボトルのスタイル | 培地保存 |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | 高温度 |
| キャップ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
| ボトル形状 | 円筒 |
| キャップカラー | 赤 |
| ネジのサイズ | 45 |
| 目盛りの間隔 | 100 mL (approx.) |
| ボトルの特長 | 目盛り付き |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 176 mm (approx.) |
| 外径 | 86 mm (approx.) |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 100 - 400 mL (approx.) |
Specifications Documents