Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 100 mL
Product Number1395-100
(This is the suggested replacement for 1395IS-100.)
保存や混合、サンプリングに使用できる丈夫なボトルです。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製液切れリング付きプラグシールキャップが付いています。ボトル肩口が全容量のラインを示します(100 mLから2Lのサイズの場合)。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛と記入箇所が設けられています。
乾熱滅菌(180℃)用には、オプションでキャップ(赤、PBT)と液切れリング(赤、ETFE)がお求めになれます。
【注意】
広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し破損の可能性があります。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1395-100 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 100 mL |
| ボトルのスタイル | 培地保存 |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| ボトル形状 | 円筒 |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 45 |
| 目盛りの間隔 | 20 mL (approx.) |
| ボトルの特長 | 目盛り付き |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 100 mm (approx.) |
| 外径 | 56 mm (approx.) |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 40 - 80 mL (approx.) |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.17725001
- Quality Certificate - Lot No.15625001
- Quality Certificate - Lot No.14725001
- Quality Certificate - Lot No.04325001
- Quality Certificate - Lot No.34624001
- Quality Certificate - Lot No.23524001
- Quality Certificate - Lot No.07324001
- Quality Certificate - Lot No.02624001
- Quality Certificate - Lot No.25023001
- Quality Certificate - Lot No.04023001
- Quality Certificate - Lot No.32022001
- Quality Certificate - Lot No.18222001
- Quality Certificate - Lot No.00322001
- Quality Certificate - Lot No.25921001
- Quality Certificate - Lot No.13921001
- Quality Certificate - Lot No.09821001
- Quality Certificate - Lot No.24620001
- Quality Certificate - Lot No.21620999
- Quality Certificate - Lot No.33019001
- Quality Certificate - Lot No.30319001
- Quality Certificate - Lot No.13519001
- Quality Certificate - Lot No.08519001
- Quality Certificate - Lot No.28318001
- Quality Certificate - Lot No.09418001
- Quality Certificate - Lot No.35417001
- Quality Certificate - Lot No.22817001
- Quality Certificate - Lot No.06017001