text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® スリムラインストレージボトル 125 mL

Product Number1399-125

E-mail
PYREX® 125 mL スリムラインストレージボトル 保存や混合、サンプリング用に使用できる丈夫なボトルです。側面のグリップ用の凹みにより安定したハンドリングが可能です。容量を示す目盛付きです。細身の形状はシェルフや冷蔵庫、オートクレーブ内で場所をとりません。新しいデザインのキャップは凹凸の間隔が広めに施されており、より快適なグリップ操作が可能です。また、より少ない回転でキャップの開閉ができます。


  • キャップはGL45基準(45 mmネックサイズ)のPYREXボトルに対応しています


  • ¥6,380 per case

    Details
    Product Number   1399-125
    パック入数   4 / パック  
    ケース入数   4 / ケース  
    ブランド   PYREX®  
    容量   125 mL  
    ボトルのスタイル   培地保存  
    トップスタイル   ネジ付き  
    キャップスタイル   スクリューキャップ  
    キャップ材質   ポリプロピレン  
    ボトル形状   円筒  
    キャップカラー   オレンジ  
    ネジのサイズ   45  
    目盛りの間隔   25 mL (approx.)  
    ボトルの特長   目盛り付き  
    特長   リユーザブル  
    高さ   124 mm (approx.)  
    外径   55 mm (approx.)  
    滅菌   なし  
    目盛りの範囲   25 - 125 mL (approx.)  
    Specifications Documents