text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® アスピレーションボトル (下口びん) 2L

Product Number1220-2L

E-mail
フレキシブルチューブの取り付けが容易な下口付ボトルです。ネックは、頑丈な肉厚リム加工になっており、No.6ラバーストッパーを使用します。また繰り返しの滅菌(乾湿)で使用可能です。溶液の移送・保 管用容器としても便利です。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥83,850 per case

Server Error Page | Life Sciences EU Other Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: b3c72ad2-1f93-47c7-bd94-faeac0871d9a

Details
Product Number   1220-2L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2000 mL  
ボトルのスタイル   アスピレーター  
ネック形状   広口  
トップスタイル   Tooled mouth  
キャップスタイル   Rubber stopper (Not included)  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ボトル形状   円筒  
ネジのサイズ   45  
カラー   Clear glass  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
ストッパーNo.   6  
ボトルの特長   厚壁  
特長   リユーザブル  
高さ   248 mm (approx.)  
外径   138 mm (approx.)  
ネック外径   46 mm (approx.)  
チューブ外径   12.5 mm (approx.)  
滅菌   なし  
Height Without Cap   248  
Specifications Documents