text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® アスピレーションボトル (下口びん) 9.5L

Product Number1220-2X

E-mail
9.5 L PYREX®アスピレーションボトルには、フレキシブルなプラスチック製チューブの取り付け用の下口(外径:15 mm)が底部の近くにあり、溶液の移送・保管用容器としても便利です。ボトルは、丈夫な縁の付いた頑丈なリングネックを特徴とし、№ 12ゴムストッパーを使用します。これらは繰返しの滅菌(湿式または乾式)に耐えられます。

Details
Product Number   1220-2X
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   9500 mL  
ボトルのスタイル   アスピレーター  
ネック形状   広口  
トップスタイル   Tooled mouth  
キャップスタイル   Rubber stopper (Not included)  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ボトル形状   円筒  
ネジのサイズ   63  
カラー   Clear glass  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
ストッパーNo.   12  
ボトルの特長   厚壁  
特長   リユーザブル  
高さ   476 mm (approx.)  
外径   191 mm (approx.)  
ネック外径   82 mm (approx.)  
チューブ外径   12.5 mm (approx.)  
Height Without Cap   476  
Specifications Documents