text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® アスピレーションボトル (下口びん) 4L

Product Number1220-4L

E-mail


フレキシブルチューブの取り付けが容易な下口付ボトルです。ネックは、頑丈な肉厚リム加工になっており、No.10ラバーストッパーを使用します。また繰り返しの滅菌(乾湿)で使用可能です。溶液の移送・保 管用容器としても便利です。


¥122,400 per case

Details
Product Number   1220-4L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   4000 mL  
ボトルのスタイル   アスピレーター  
ネック形状   広口  
トップスタイル   Tooled mouth  
キャップスタイル   Rubber stopper (Not included)  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ボトル形状   円筒  
ネジのサイズ   63  
カラー   Clear glass  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
ストッパーNo.   10  
ボトルの特長   厚壁  
特長   リユーザブル  
高さ   289 mm (approx.)  
外径   175 mm (approx.)  
ネック外径   68 mm (approx.)  
チューブ外径   12.5 mm (approx.)  
滅菌   No  
Height Without Cap   289  
Specifications Documents